特性 | RAC20NE-24SK/277/EPID |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 20 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 85 - 305 |
主输出电压(V) | 24 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 833 |
隔离电压 (kV) | 4.2 |
安装类型 | 推入式端子 |
封装类型 | Panel Mount/DIN-Rail (IP40) |
长度 (mm) | 83 |
宽度 (mm) | 26.4 |
高度 (mm) | 29.5 |
认证 | CB, CE, EN 55032, EN 60335-1, EN 61347-1, EN 62368-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 55 |
保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
包装类型 | 纸板盒 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RAC20NE-K_277_EPID.pdf | Datasheet | |
RAC20NE-K_277_EPID.STEP | 2D/3D | 2024-10-31 |
RAC20NE-K_277_EPID_installation_guide.pdf | Installation | 2024-10-31 |