RAC20NE-K/277/EPID 电源的形状可灵活适应不同的安装条件,无论是使用螺钉进行背板安装,还是夹在 DIN 导轨上。除了采用推入式端子,可免工具连接最大截面为 2.5 mm² 的导线外,模块还具有 IP40 防水等级。尽管设计极为紧凑,但 II 级装置具有更强的抗浪涌能力,最高可达 2kV L-N 和 4kV 接地,并具有 EMI 干扰滤波器,可在浮动和接地参考负载条件(如 PELV)下承受 EN55032 “B” 级要求。这些部件通过了 UL/IEC/EN62368、IEC61347、IEC61558 和 EN60335 安全标准的全面认证,过压类别为 OVC III,适用于 -40°C 至 55°C 全负载条件下的全球标称输入电压 100-277VAC 或高达 85°C 的功率限制,可提供 5V 至 36VDC 的恒定稳压输出电压,并可选配带恒定电流过载限制保护的 CV。
| 特性 | RAC20NE-24SK/277/CC/EPID | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | AC/DC | 
| 功率(W) | 20 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 85 - 305 | 
| 主输出电压(V) | 24 | 
| 输出路数 | 单路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 833 | 
| 隔离电压 (kV) | 4.2 | 
| 安装类型 | 推入式端子 | 
| 封装类型 | Panel Mount/DIN-Rail (IP40) | 
| 长度 (mm) | 83 | 
| 宽度 (mm) | 26.4 | 
| 高度 (mm) | 29.5 | 
| 认证 | CB, CE, EN 55032, EN 60335-1, EN 61347-1, EN 62368-1, UL 62368-1 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 55 | 
| 保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP | 
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE | 
| 包装类型 | 纸板盒 | 
| 质保 | 3 年 | 
| 输出类型 | 稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| RAC20NE-K_277_EPID.pdf | Datasheet | |
| RAC20NE-K_277_EPID.STEP | 2D/3D | 2024-10-31 | 
| RAC20NE-K_277_EPID_installation_guide.pdf | Installation | 2024-10-31 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| 用途广泛的20W DIN 导轨式AC/DC电源 | Official Press Release | 2025-2-12 |