RAC20-N 系列 AC/DC 模块可采用电路板安装,具有通用输入,以 2” x 1” 的封装提供 20 W 功率。该款转换器与 RAC05-SC、RAC10-SC 和 RAC20-SB 型号引脚兼容,
可提供简单的功率升级或降低成本选项,而无需更改任何 PCB。
特性 | RAC20-05SN |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 18.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 90.0 - 264.0 |
主输出电压(V) | 5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 3600.0 |
隔离电压 (kV) | 3.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 标准 |
长度 (mm) | 52.5 |
宽度 (mm) | 27.5 |
高度 (mm) | 23.5 |
认证 | CE, EN 55024, EN 55032, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -25.0 |
最高工作温度 (°C) | 35.0 |
保护功能 | OLP, OVP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 纸板盒 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RAC20-N.pdf | Datasheet | |
RAC20-N.step | 2D/3D | 2019-7-24 |