通用输入电压开关电源模块,可采用 PCB 安装或 DIN 导轨安装方式,提供单路、双路或三路输出电压。
特性 | RAC20-05DA |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 20 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 90 - 264 |
主输出电压(V) | ± 5 |
输出路数 | 双路 |
输出电流 1 (mA) | 2000 |
输出电流 2 (mA) | -2000 |
隔离电压 (kV) | 3 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 标准 |
长度 (mm) | 70 |
宽度 (mm) | 48 |
高度 (mm) | 22 |
认证 | CE, EN 55024, EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -25 |
最高工作温度 (°C) | 50 |
保护功能 | OCP, OVP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 纸板盒 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
recom-certificate-rohs-powerline-acdc | ||
RAC20-A.pdf | Datasheet | |
RAC20-DA.step | 2D/3D | 2019-7-24 |