RAC15-K/WI 电源转换系列具有扩展的超宽输入电压范围(支持超低市电电压),可将标称 24-240VAC 交流输入或 18-375VDC 直流输入转换为 5-54VDC 的稳定输出。该系列模块采用密封设计,尺寸紧凑(1.5"x 2"),配备行业标准 P12 引脚,支持通过焊接安装或柔性电缆连接实现系统集成。模块通过认证,可在过电压类别 III 条件下于海拔 3000 米或过电压类别 II 条件下于海拔 5000 米环境中稳定运行,符合 UL 和 IEC 标准中工业及家用设备的严格安全规范。此外,内置的 EMI EN55032 “B” 级滤波器可将电磁干扰降至最低,确保模块在各种应用场景中均能合规集成。与机械尺寸完全相同的 RAC15-K/480 系列搭配,RECOM 的 1.5"x 2" 模块系列仅需两种相同外形尺寸的产品,即可覆盖从 24VAC 到 480VAC 的完整输入转换范围。
特性 | RAC15-24SK/WI/W |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 15 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 18 - 264 |
主输出电压(V) | 24 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 625 |
隔离电压 (kV) | 4 |
安装类型 | 引线 |
封装类型 | Encapsulated 1.5"x2" |
长度 (mm) | 52.5 |
宽度 (mm) | 40 |
高度 (mm) | 25.5 |
认证 | CB, CE, EN 55032, EN 60335-1, EN 62368-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 75 |
保护功能 | OCP, OVP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
包装类型 | 卷盘 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RAC15-K_WI.pdf | Datasheet | |
RAC15-K_WI_installation_guide.pdf | Installation | 2025-2-28 |
RAC15-SK_WI_W.STEP | 2D/3D | 2025-1-22 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Official Press Release | 2025-3-5 |