RAC15-K/480 系列 AC/DC 模块具有 100-480 VAC 的超宽输入电压范围,专为过压类别 OVC III 和污染等级 PD3 的严苛工业条件而设计,适用于 II 级单相和相间电源连接。只需增加一个外部保险丝,这些电源就能在 -40° 至 90°C(最高可达 60°C,无需降额)的宽温度范围内工作,并且在负载的自由电位配置中提供带有连续过流保护和符合 EMC B 级辐射要求的 LPS 限制输出。这些无硅封装模块尺寸极其紧凑,可安装在印刷电路板上,而不会占用过多的电路板面积。如果该模块集成到如智能电网、智能计量、可再生能源等市场应用,以及传感器和执行器或物联网应用,全球安全认证可保证能够快速上市。
| 特性 | RAC15-24SK/480 |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 15 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 85 - 528 |
| 主输出电压(V) | 24 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 625 |
| 隔离电压 (kV) | 3.6 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 灌胶 2"x1.6" |
| 长度 (mm) | 52.5 |
| 宽度 (mm) | 40 |
| 高度 (mm) | 25.5 |
| 认证 | CB, CE, EN 55032, EN 60335-1, EN 61010-1, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 70 |
| 保护功能 | OCP, OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC15-K_480.pdf | Datasheet | |
| RAC15-SK_480.stp | 2D/3D | 2021-6-25 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Auxiliary Supply For EV Charger / EV Charging Station | Case Study | 2022-12-22 |
| RAC15-K/480 and RAC25-K/480 are OVC III and PD3 rated | Official Press Release | 2022-10-5 |
| 物联网动力的新标准 | Blog Article | 2020-3-23 |
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAC-ADAPT-ST-1
| Adapter Board for RECOM AC/DC converters |