RAC15-K/480 系列 AC/DC 模块具有 100-480 VAC 的超宽输入电压范围,专为过压类别 OVC III 和污染等级 PD3 的严苛工业条件而设计,适用于 II 级单相和相间电源连接。只需增加一个外部保险丝,这些电源就能在 -40° 至 90°C(最高可达 60°C,无需降额)的宽温度范围内工作,并且在负载的自由电位配置中提供带有连续过流保护和符合 EMC B 级辐射要求的 LPS 限制输出。这些无硅封装模块尺寸极其紧凑,可安装在印刷电路板上,而不会占用过多的电路板面积。如果该模块集成到如智能电网、智能计量、可再生能源等市场应用,以及传感器和执行器或物联网应用,全球安全认证可保证能够快速上市。
特性 | RAC15-12SK/480 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 15.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 85.0 - 528.0 |
主输出电压(V) | 12 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 1250.0 |
隔离电压 (kV) | 3.6 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 灌胶 2"x1.6" |
长度 (mm) | 52.5 |
宽度 (mm) | 40.0 |
高度 (mm) | 25.5 |
认证 | CB, CE, EN 55032, EN 60335-1, EN 61010-1, EN 62368-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 70.0 |
保护功能 | OCP, OVP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RAC15-K_480.pdf | Datasheet | |
RAC15-SK_480.stp | 2D/3D | 2021-6-25 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Case Study | 2022-12-22 |
| Official Press Release | 2022-10-5 |
产品编号 | Description | |||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RAC-ADAPT-ST-1
| Adapter Board for RECOM AC/DC converters |