RAC10E-K 系列为经济型 PCB 安装 AC/DC 模块,采用超紧凑型 1.8”x1” 封装,具有从 85 至 305 Vac 的宽输入工作范围,并已获得工业、自动驾驶汽车 (AV) 和 ITE 以及家用标准的国际安全认证。这些电源模块经过过电压类别 OVC III 环境认证,可以在 -40°C 至 +90°C 的温度范围内工作,工作海拔高度最高可达 5000 米,并提供全面的单路输出保护,无需任何外部元件即可符合 EMC B 级标准。
特性 | RAC10E-24SK/277 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 10.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 85.0 - 305.0 |
主输出电压(V) | 24 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 416.0 |
隔离电压 (kV) | 4.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 1.8"x1" |
长度 (mm) | 45.7 |
宽度 (mm) | 25.4 |
高度 (mm) | 21.5 |
认证 | CB, CE, EN 55032, EN 60601-1-2, EN 62368-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 65.0 |
保护功能 | OCP, OVP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RAC10E-K_277.pdf | Datasheet | |
RAC10E-SK_277.STEP | 2D/3D | 2021-6-9 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Official Press Release | 2022-3-16 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Youtube Video | 2022-10-25 |
| Video | 2021-6-15 |
产品编号 | Description | |||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RAC-ADAPT-ST-1
| Adapter Board for RECOM AC/DC converters |