这款紧凑型 UL 认证 AC/DC 开关电源模块采用 PCB 安装、螺丝端子连接或 DIN 导轨安装。与 RAC5-xxSB 系列型号引脚兼容。
| 特性 | RAC10-24SB |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 10 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 90 - 264 |
| 主输出电压(V) | 24 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 417 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 标准 |
| 长度 (mm) | 52.4 |
| 宽度 (mm) | 27.2 |
| 高度 (mm) | 23.5 |
| 认证 | CE, EN 62368-1, UL 60950-1 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | RoHS 2 (6/6) |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC10-B.pdf | Datasheet | |
| RAC10-SB.step | 2D/3D | 2019-7-23 |