这款紧凑型、低成本、高效率的通用输入 AC/DC 电源模块可采用 PCB 安装或接线安装,提供单路或双路输出。带 CE/EAC 标志,通过 UL/cUL 认证。
特性 | RAC06-3.3SC |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 6 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 80 - 264 |
主输出电压(V) | 3.3 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 1500 |
隔离电压 (kV) | 3 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 标准 |
长度 (mm) | 50.9 |
宽度 (mm) | 25.5 |
高度 (mm) | 16.4 |
认证 | CE, EN 55024, EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -25 |
最高工作温度 (°C) | 55 |
保护功能 | OLP, OVP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
recom-certificate-rohs-powerline-rac01-10 | ||
RAC06-C.pdf | Datasheet | |
RAC06-SC.step | 2D/3D | 2019-7-23 |