RAC05-K/277 系列主要为多功能 5 W AC/DC 电源,用于增强电源输入条件,额定过电压类别为 OVC III,电压范围为 90 VAC 至 305 VAC,超宽工作温度范围为 -40°C 至 +90°C。这些模块旨在为自动化、工业 4.0、物联网、家用和智能建筑等全球应用提供电源。通过工业、住宅和 ITE 以及家用标准的国际安全认证,适用于全球应用。凭借 PCB 安装和有线封装、全面输出保护,以及无需任何外部元件即可满足 EMC B 级辐射标准,这些产品成为行业中最易使用的模块化电源解决方案。
特性 | RAC05-15SK/277/W |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 5.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 85.0 - 305.0 |
主输出电压(V) | 15 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 330.0 |
隔离电压 (kV) | 4.2 |
安装类型 | 引线 |
封装类型 | 标准 |
长度 (mm) | 31.7 |
宽度 (mm) | 26.7 |
高度 (mm) | 21.8 |
认证 | CB, CE, EN 55024, EN 55032, EN 60335-1, EN 62368-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 80.0 |
保护功能 | OCP, OVP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
包装类型 | 卷盘 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RAC05-K_277.pdf | Datasheet | |
RAC05-K_277_W.step | 2D/3D | 2019-7-23 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| 2019-7-17 | |
| Official Press Release | 2018-9-7 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Youtube Video | 2016-1-27 |