这款紧凑型 UL 认证 AC/DC 开关电源模块采用 PCB 安装、螺丝端子连接或 DIN 导轨安装。
特性 | RAC05-12SA-ST |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 5.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 90.0 - 264.0 |
主输出电压(V) | 12 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 416.0 |
隔离电压 (kV) | 3.0 |
安装类型 | 螺丝端子 |
封装类型 | 标准 |
长度 (mm) | 55.0 |
宽度 (mm) | 45.0 |
高度 (mm) | 20.5 |
认证 | CE, UL 60950-1 |
保护功能 | SCP |
指令 | RoHS 2 (6/6), WEEE |
包装类型 | 单盒 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RAC05-A.pdf | Datasheet | |
RAC05-SA.step | 2D/3D | 2019-7-23 |