RAC05-K 系列是超紧凑 AC/DC 电源模块,采用轻质全封装塑料外壳。除了获得工业和 IT 解决方案的 IEC60950-1 和 UL62368-1 安全认证外,这些模块还符合 EN55032-“B”级要求,无需任何外部元件。模块内集成了熔断以及短路和过压保护功能。这些电源模块在整个负载范围(包括轻负载待机状态)内效率极高,特别适用于物联网应用和控制设备。
| 特性 | RAC05-05SK |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
| 功率(W) | 5 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 85 - 264 |
| 主输出电压(V) | 5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 1000 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 1"x1" |
| 长度 (mm) | 25.4 |
| 宽度 (mm) | 25.4 |
| 高度 (mm) | 16.5 |
| 认证 | CB, CE, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -25 |
| 最高工作温度 (°C) | 50 |
| 保护功能 | OCP, OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC05-K.pdf | Datasheet | |
| RAC05-K.step | 2D/3D | 2019-7-23 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| How to Hack your AC/DC Converter - Part 2 | Blog Article | 2022-2-11 |
| Power Supplies for a Smarter World | 2019-7-17 | |
| Board Mount AC-DC Converter Design Challenges | Blog Article | 2019-5-29 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RECOM RACxx K Series | Youtube Video | 2022-10-25 |
| Cost-effective, high-quality 3W-20W AC/DC Converters | Datasheet Preview | Video | 2021-6-15 |
| RAC: Low Cost Miniature AC/DC Power Supplies | Youtube Video | 2018-11-7 |
| RECOM RAC05-K Series AC/DC Power Supply Modules | Mouser Electronics | Youtube Video | 2018-7-20 |
| RECOM RAC05-K Series AC/DC Power Supply Modules | All About Circuits | Youtube Video | 2018-3-20 |
| RECOM RAC05-SK Converters | Digi-Key Daily | Youtube Video | 2017-10-31 |
| RECOM Power - What is the Internet of Things? | Youtube Video | 2016-1-27 |