这款紧凑型 UL 认证 AC/DC 开关电源模块采用 PCB 安装、螺丝端子连接或 DIN 导轨安装。
| 特性 | RAC05-05SA |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 5 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 90 - 264 |
| 主输出电压(V) | 5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 1000 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 标准 |
| 长度 (mm) | 55 |
| 宽度 (mm) | 45 |
| 高度 (mm) | 20.5 |
| 认证 | CE, UL 60950-1 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | RoHS 2 (6/6) |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC05-A.pdf | Datasheet | |
| RAC05-SA.step | 2D/3D | 2019-7-23 |