RAC04-xxS_DC/277 系列是全面认证的单路和双路稳压 AC/DC 转换器,采用 PCB 安装式封装,具有 3.75 kVAC 隔离和极低的待机功耗。该系列电源模块具有 80 VAC 至 305 VAC 的宽输入电压范围,因而在全球范围通用。可能的应用场景包括智能家居、备用电源应用和工业控制等。
| 特性 | RAC04-24SC/277-E |
|---|---|
| AC/DC,DC/DC,IC,Transformer | AC/DC |
| 功率(W) | 4 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 80 - 305 |
| 主输出电压(V) | 24 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 167 |
| 隔离电压 (kV) | 3.75 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 标准 |
| 长度 (mm) | 36.7 |
| 宽度 (mm) | 27.2 |
| 高度 (mm) | 17.1 |
| 认证 | CB, CE, EN 55024, EN 55032, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 65 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC04-C_277.pdf | Datasheet | |
| RAC04-S_DC_277.step | 2D/3D | 2019-7-23 |