RAC04-C/230 系列是经过全面认证的单路和双路稳压型 AC/DC 转换器,采用 PCB 安装的封装样式,具有 3.75 kVAC 隔离电压和极低的待机
功耗。该系列转换器具备单路和双路 SC 保护输出,符合 EN55032 B 级标准,无需任何外部元器件。适用于板级电源、智能家居、仪表系统和备用电源应用。
特性 | RAC04-0512DC/230 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 4.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 80.0 - 264.0 |
主输出电压(V) | 5 / 12 |
输出路数 | 双路 |
输出电流 1 (mA) | 720.0 |
输出电流 2 (mA) | 33.0 |
隔离电压 (kV) | 3.75 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 标准 |
长度 (mm) | 36.7 |
宽度 (mm) | 27.2 |
高度 (mm) | 17.1 |
认证 | CB, CE, EN 55022, EN 55024, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 65.0 |
保护功能 | SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RAC04-C_230.pdf | Datasheet | |
RAC04-S_DC_230.step | 2D/3D | 2019-7-23 |