RAC03E-K/277 AC/DC 转换器系列经济高效,输入电压范围为标称 100 VAC 至增强 277 VAC,通过 OVC III 过电压类别认证;可以提供 3 W 全输出功率以及 3.3 V 至 24 VDC 的严格稳压输出。这些薄型封装印刷安装模块采用工业标准引脚排列,可在 -40°C 至 +75°C 的工作温度范围内提供全输出功率,经认证可在高达 +85°C 的空气环境下工作,但输出功率会降至 1.8 W。这个系列的 AC/DC 模块获得了工业、住宅、ITE 以及家用产品的国际安全认证。凭借 4 kVAC 输入到输出隔离,此类模块适用于自动化控制、工业 4.0、物联网和家用自动化等全球应用。由于该模块具有 LPS(有限电源)和浮动输出的增强 II 级安装额定值,以及无需外部元件就可以满足 EMC B 级合规要求的显著裕度,所以成为行业中最易于使用、最通用的电源模块。
| 特性 | RAC03E-05SK/277 |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
| 功率(W) | 3 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 85 - 305 |
| 主输出电压(V) | 5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 600 |
| 隔离电压 (kV) | 4 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 1.45"x0.95" |
| 长度 (mm) | 37 |
| 宽度 (mm) | 24 |
| 高度 (mm) | 15.4 |
| 认证 | CB, CE, EN 55032, EN 60335-1, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 75 |
| 保护功能 | OCP, OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC03E-K_277.pdf | Datasheet | |
| RAC03E-K_277.stp | 2D/3D | 2020-7-20 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 瞬态电压保护 | Blog Article | 2021-11-26 |
| 高性价比2W和3W AC/DC转换器 | Official Press Release | 2021-1-12 |
| 物联网动力的新标准 | Blog Article | 2020-3-23 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Cost-effective, high-quality 3W-20W AC/DC Converters | Datasheet Preview | Video | 2021-6-15 |
| RECOM Power RAC02E-K/277 & RAC03E-K/277 AC/DC Power Modules | New Product Brief | Youtube Video | 2021-5-11 |
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAC-ADAPT-ST-1
| Adapter Board for RECOM AC/DC converters |