RAC03-SER/277 系列模块是具有 3 kVAC 隔离、圆形扁平形状的稳压 AC/DC 转换器。该系列旨在提供低待机功耗和超宽输入电压范围。主要用于建筑自动化、安全系统和通信系统中的各种应用。
特性 | RAC03-24SER/277-TRAY |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 3.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 85.0 - 305.0 |
主输出电压(V) | 24 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 125.0 |
隔离电压 (kV) | 3.0 |
安装类型 | 引线 |
封装类型 | 标准 |
长度 (mm) | 50.3 |
宽度 (mm) | 50.3 |
高度 (mm) | 11.0 |
认证 | CB, CE, EN 55024, EN 55032, EN 60335-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 75.0 |
保护功能 | OVP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
包装类型 | 卷盘 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RAC03-ER_277.pdf | Datasheet | |
RAC03-SER_277.step | 2D/3D | 2019-7-23 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| 2019-7-17 | |
| Blog Article | 2019-5-29 |
| 2018-11-15 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Youtube Video | 2018-11-7 |
| Youtube Video | 2016-1-27 |