The RAC01-SC and RAC02-SC series are ultra-compact universal input AC/DC power modules for PCB mounting. They feature high efficiency, low standby power, high operating temperature, soft start and short-circuit protection as well as a built-in EMC Class B filter. Output voltages range from 3.3VDC to 24VDC.
特性 | RAC02-15SC |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 2 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 80 - 264 |
主输出电压(V) | 15 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 133 |
隔离电压 (kV) | 3 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 标准 |
长度 (mm) | 33.7 |
宽度 (mm) | 22.2 |
高度 (mm) | 17.75 |
认证 | CB, CE, EN 55024, EN 55032, EN 60335-1, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -25 |
最高工作温度 (°C) | 75 |
保护功能 | SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RAC01-C_RAC02-C.pdf | Datasheet | |
RAC02-SC.step | 2D/3D | 2019-7-23 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Video | 2022-2-16 |