RAC02-GA 系列是低成本 AC/DC 电源,非常适合 PCB 安装、紧凑型板级工业应用。它们具有通用交流输入电压范围、稳压且防短路的隔离直流输出、低待机功率消耗以及-25°C 至 +80°C 的工作温度范围。RAC02-GA 内置 A 级/FCC 第 15 部分 EMC 滤波器,通过 EN60335、EN60950 和 EN62368 安全标准认证,并提供三年保修。
特性 | RAC02-12SGA |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 2 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 85 - 264 |
主输出电压(V) | 12 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 167 |
隔离电压 (kV) | 3 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 标准 |
长度 (mm) | 33.7 |
宽度 (mm) | 22.2 |
高度 (mm) | 19 |
认证 | CB, CE, EN 55024, EN 55032, EN 60335-1, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -25 |
最高工作温度 (°C) | 70 |
保护功能 | OCP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RAC02-GA.pdf | Datasheet | |
RAC02-GA.step | 2D/3D | 2019-7-23 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
Power Supplies for a Smarter World | 2019-7-17 | |
Board Mount AC-DC Converter Design Challenges | Blog Article | 2019-5-29 |
Miniature Power Supplies for Smart Homes & Smart Offices | 2018-11-15 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RAC: Low Cost Miniature AC/DC Power Supplies | Youtube Video | 2018-11-7 |
Recom RAC01-G and RAC02-G Series | Digi-Key Daily | Youtube Video | 2017-7-19 |
RECOM Power - What is the Internet of Things? | Youtube Video | 2016-1-27 |
产品编号 | Description | |||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RAC-ADAPT-ST-1
| Adapter Board for RECOM AC/DC converters |