The RAC01-SC and RAC02-SC series are ultra-compact universal input AC/DC power modules for PCB mounting. They feature high efficiency, low standby power, high operating temperature, soft start and short-circuit protection as well as a built-in EMC Class B filter. Output voltages range from 3.3VDC to 24VDC.
| 特性 | RAC01-09SC | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | AC/DC | 
| 功率(W) | 1 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 80 - 264 | 
| 主输出电压(V) | 9 | 
| 输出路数 | 单路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 111 | 
| 隔离电压 (kV) | 3 | 
| 安装类型 | THT | 
| 封装类型 | 标准 | 
| 长度 (mm) | 33.7 | 
| 宽度 (mm) | 22.2 | 
| 高度 (mm) | 17.75 | 
| 认证 | CB, CE, EN 55024, EN 55032, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 | 
| 最低工作温度 (°C) | -25 | 
| 最高工作温度 (°C) | 80 | 
| 保护功能 | SCP | 
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) | 
| 包装类型 | 管装 | 
| 质保 | 3 年 | 
| 输出类型 | 稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| RAC01-C_RAC02-C.pdf | Datasheet | |
| RAC01-SC.step | 2D/3D | 2019-7-23 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| Low-Power AC/DC Converters: RACxx-K Series | Video | 2022-2-16 |