RA3 系列主要为 3 W DC/DC 转换器,专门设计用于为晶体管栅极驱动器供电。这些模块的输入电压为 5、12 或 24 VDC,并提供单路或双路不对称输出,范围涵盖当今市场上最新的 Si、SiC 和 GaN 晶体管。紧凑的 SMD 设计确保电路板所需空间最小化,尤其是对于多层 PCB 而言更是如此。该模块提供 5.2 kVDC/1 min 强大隔离和小于 10 pF 的隔离电容。满载时的工作温度范围为 -40C 至 +85°C,可满足太阳能逆变器、感应加热、电信、电动汽车电池充电器和电机驱动等可再生能源的严苛环境要求。
| 特性 | RA3-1208S/SMD-R |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 3 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 12 |
| 主输出电压(V) | 8 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 375 |
| 隔离电压 (kV) | 5.2 |
| 安装类型 | SMD (无引脚) |
| 封装类型 | DIP16 |
| 长度 (mm) | 23.4 |
| 宽度 (mm) | 15 |
| 高度 (mm) | 8.5 |
| 认证 | CB, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 80 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装&卷装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| WBG 器件给栅极驱动器电源带来了难题 | Blog Article | 2024-6-14 |
| 高隔离 DC/DC 转换器符合绿色环保要求 | Blog Article | 2022-12-2 |
| 专为栅极驱动电源设计的DC/DC转换器 | Official Press Release | 2022-1-19 |