R3M 是一款隔离式 3 W DC/DC 转换器,采用紧凑型 SMD 封装,支持 4:1 的输入电压范围和使用 5 V、12 V、24 V 和 48 V 的电源轨,提供单路或双路稳压输出,且具有短路保护功能。该器件没有最低负载要求,隔离电压为 1.6 kVDC/1 min,工作温度范围为 -40°C 至 +71°C,无需降额。EMC A 级和 B 级的合规要求只需要少数外部元件即可满足。标准的封装形式为管式封装。
| 特性 | R3M-483.3S/SMD | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 3 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 18 - 75 | 
| 主输出电压(V) | 3.3 | 
| 输出路数 | 单路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 700 | 
| 隔离电压 (kV) | 1.6 | 
| 安装类型 | SMD | 
| 封装类型 | SMD 8 Pin | 
| 长度 (mm) | 14.2 | 
| 宽度 (mm) | 9.1 | 
| 高度 (mm) | 10.2 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 71 | 
| 保护功能 | SCP | 
| 控制引脚功能 | 使能 | 
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) | 
| 包装类型 | 管装 | 
| 质保 | 3 年 | 
| 输出类型 | 稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| Wide input regulated DC/DCs with 1W to 5W rating in common miniature case size | Official Press Release | 2023-1-18 |