R2S 和 R2D 转换器是封闭式开放框架类型,即此类转换器未进行封装。这些转换器通常用于需要 SMD 转换器的通用和工业低功耗隔离和电压匹配应用。该转换器系列具有 -40°C 至 +100°C 的扩展环境工作温度范围,无需降额,并具有连续短路保护功能(可选)。除了两种隔离选项和三种不同的封装形式外,该系列转换器还可以预先包装为胶带和卷轴,非常适合与自动插入机一起使用。
特性 | R2D-1509/H-R |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 2 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 15 |
主输出电压(V) | ± 9 |
输出路数 | 双路 |
输出电流 1 (mA) | 111 |
输出电流 2 (mA) | -111 |
隔离电压 (kV) | 3 |
安装类型 | SMD |
封装类型 | SMD 6 引脚 |
长度 (mm) | 15.24 |
宽度 (mm) | 10.7 |
高度 (mm) | 9 |
认证 | CB, EN 55032, EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 100 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装&卷装 |
卷带宽度 (mm) | 24 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 非稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
recom-certificate-rohs-2.1.pdf | ||
R2S_R2D.pdf | Datasheet | |
R2D.step | 2D/3D | 2019-7-22 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
High Isolation Medical-Grade Converters | Video | 2020-5-4 |