R1ZX 与 R1SX 类似,但增加了一个内部线性稳压器,以提供精确、与负载无关的低噪声输出。输出还具有连续短路保护。如果出现持续过载或过温情况,输出将关闭,防止转换器损坏。一旦故障状态解除,输出将自动重新启动。典型应用包括用于传感器、总线接口以及测试和测量电路的隔离 5 V 电源。
| 特性 | R1ZX-0505/P-R |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 5 |
| 主输出电压(V) | 5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 200 |
| 隔离电压 (kV) | 1 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | 开放式 |
| 长度 (mm) | 15.24 |
| 宽度 (mm) | 11.1 |
| 高度 (mm) | 8.5 |
| 认证 | CB, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60950-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 65 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装&卷装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Power Supplies for a Smarter World | 2019-7-17 | |
| SnapEDA page for the R1ZX-0505/P-R | Links | 2019-6-18 |
| Very low noise filter for isolated DC/DC converters | Blog Article | 2019-3-4 |
| PR Text of the R0.5ZX and R1ZX series. | Official Press Release | 2019-2-21 |
| Digi-Key Product Highlight | Links | 2019-2-21 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RECOM Power - What is the Internet of Things? | Youtube Video | 2016-1-27 |
| DigiKey video- R1ZX | Youtube Video | 2016-1-27 |