低成本、薄型、开放式框架、SMD 封装、 1 W 隔离式 DC/DC 单路输出转换器。R1SX 可提供 3.3 V 或 5 V 的输入电压,并提供非稳压 3.3 V 或 5 V 的单路输出。没有最低负载要求,静态功耗低于 150 mW。标准隔离为 1 kVDC/1 s,并提供 3 kVDC/1 s 隔离的 /H 版本。工作温度范围为 -40°C 至 +100°C,无需降额。引脚符合工业标准并与 R1S 系列兼容,但高度仅为 R1S 系列的一半。该转换器经过 IEC/EN/UL62368 和 IEC/EN/UL60950 全面认证,并且符合 10/10 RoHS 标准。EMC A 级合规标准仅需一个输入电容器,而 EMC B 级只需一个简单的低成本 LC 滤波器。标准的封装为胶带和卷轴封装。
特性 | R1SX-1205/H-R |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 1.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 12.0 |
主输出电压(V) | 5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 200.0 |
隔离电压 (kV) | 3.0 |
安装类型 | SMD |
封装类型 | 开放式 |
长度 (mm) | 12.75 |
宽度 (mm) | 11.1 |
高度 (mm) | 5.8 |
认证 | CB, EN 55024, EN 55032, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60950-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 100.0 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装&卷装 |
卷带宽度 (mm) | 24.0 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 非稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| 2019-7-17 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Youtube Video | 2017-11-13 |
| Youtube Video | 2016-1-27 |