R1SE 系列为 1 W 非稳压 DC/DC 转换器,其成本低于同等转换器。利用大规模生产和半自动装配的优势,我们能在保持高质量标准的同时降低销售价格。这些转换器已通过 UL 安全认证,提供合理效率,工作温度范围为 -40° 至 +85°C。
特性 | R1SE8-0505-R |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 1.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 5.0 |
主输出电压(V) | 5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 200.0 |
隔离电压 (kV) | 1.0 |
安装类型 | SMD |
封装类型 | SMD 8 Pin |
长度 (mm) | 12.75 |
宽度 (mm) | 10.7 |
高度 (mm) | 6.7 |
认证 | UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 85.0 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装&卷装 |
卷带宽度 (mm) | 24.0 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 非稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
R1SE.pdf | Datasheet | |
R1SE8.step | 2D/3D | 2019-7-22 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RECOM Power E-series DC-DC Converter | Digi-Key Daily | Video | 2016-3-17 |