R1S/E 系列为非稳压型 DC/DC 转换器,采用开放式框架全封装形式。该系列在低负载和扩展工作温度范围内实现极高的效率。用途包括电池供电电源、绿色能源应用以及电路板空间有限并且需要高效率的通用隔离/转换直流电源。
| 特性 | R1S-0505/EHP-R | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 1 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 5 | 
| 主输出电压(V) | 5 | 
| 输出路数 | 单路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 200 | 
| 隔离电压 (kV) | 2 | 
| 安装类型 | SMD | 
| 封装类型 | SMD 5 引脚 | 
| 长度 (mm) | 12.75 | 
| 宽度 (mm) | 10.7 | 
| 高度 (mm) | 6.7 | 
| 认证 | EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 100 | 
| 保护功能 | SCP | 
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) | 
| 包装类型 | 管装&卷装 | 
| 卷带宽度 (mm) | 24 | 
| 质保 | 3 年 | 
| 输出类型 | 非稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| R1S_E.pdf | Datasheet | |
| R1S_E.step | 2D/3D | 2019-7-22 |