R1M 是一款隔离式 1 W DC/DC 转换器,采用紧凑型 SMD 封装,支持 4:1 的输入电压范围和使用 5 V、12 V、24 V 和 48 V 的电源轨,提供单路或双路稳压输出,且具有短路保护功能。该器件没有最低负载要求,隔离电压为 1.6 kVDC/1 min,工作温度范围为 -40°C 至 +90°C,无需降额。EMC A 级和 B 级的合规要求只需要少数外部元件即可满足。标准的封装形式为管式封装。
特性 | R1M-4809S/SMD |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 1 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 18 - 75 |
主输出电压(V) | 9 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 112 |
隔离电压 (kV) | 1.6 |
安装类型 | SMD |
封装类型 | SMD 8 Pin |
长度 (mm) | 14.2 |
宽度 (mm) | 9.1 |
高度 (mm) | 10.2 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 90 |
保护功能 | SCP |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Official Press Release | 2023-1-18 |