R1M 是一款隔离式 1 W DC/DC 转换器,采用紧凑型 SMD 封装,支持 4:1 的输入电压范围和使用 5 V、12 V、24 V 和 48 V 的电源轨,提供单路或双路稳压输出,且具有短路保护功能。该器件没有最低负载要求,隔离电压为 1.6 kVDC/1 min,工作温度范围为 -40°C 至 +90°C,无需降额。EMC A 级和 B 级的合规要求只需要少数外部元件即可满足。标准的封装形式为管式封装。
| 特性 | R1M-2405D/SMD |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 9 - 36 |
| 主输出电压(V) | ± 5 |
| 输出路数 | 双路 |
| 输出电流 1 (mA) | 100 |
| 输出电流 2 (mA) | -100 |
| 隔离电压 (kV) | 1.6 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | SMD 8 Pin |
| 长度 (mm) | 14.2 |
| 宽度 (mm) | 9.1 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 90 |
| 保护功能 | SCP |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Wide input regulated DC/DCs with 1W to 5W rating in common miniature case size | Official Press Release | 2023-1-18 |