R1S 和 R1D 转换器是封闭式开放框架类型,即此类转换器未进行封装。这些转换器通常用于需要 SMD 转换器的通用和工业低功耗隔离和电压匹配应用。该转换器系列具有 -40°C 至 +100°C 的扩展环境工作温度范围,无需降额,并具有连续短路保护功能(可选)。除了两种隔离选项和三种不同的封装形式外,该系列转换器还可以预先包装为胶带和卷轴,非常适合与自动插入机一起使用。
| 特性 | R1D10-1212 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 12 |
| 主输出电压(V) | ± 12 |
| 输出路数 | 双路 |
| 输出电流 1 (mA) | 42 |
| 输出电流 2 (mA) | -42 |
| 隔离电压 (kV) | 1 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | SMD 10 引脚 |
| 长度 (mm) | 15.24 |
| 宽度 (mm) | 10.7 |
| 高度 (mm) | 7 |
| 认证 | CB, EN 55032, EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 100 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R1S_R1D.pdf | Datasheet | |
| R1D10.step | 2D/3D | 2019-7-22 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Light Rail Gets A Go-Ahead / Railway Power Supply For Rail Crossing Signal | Case Study | 2022-12-22 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| High Isolation Medical-Grade Converters | Video | 2020-5-4 |