RxxP2xx/R 系列 DC/DC 转换器已通过 IEC/EN/UL/CSA-60950 认证。需要认证或增强隔离的安全应用的理想之选。这些型号还通过了实验室设备的 EN61010-1 认证。/X2 型号的输入/输出间隙超过 9 mm。
特性 | R15P209D/R8 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 2 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 15 |
主输出电压(V) | ± 9 |
输出路数 | 双路 |
输出电流 1 (mA) | 111 |
输出电流 2 (mA) | -111 |
隔离电压 (kV) | 8 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP7 |
长度 (mm) | 19.5 |
宽度 (mm) | 9.8 |
高度 (mm) | 12.5 |
认证 | CB, EN 55022, EN 60601-1, EN 60950-1, EN 61010-1, IEC 60950-1, UL 60601-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 85 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 非稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RxxP2xx_R.pdf | Datasheet | |
RxxP2xx_D_R.step | 2D/3D | 2019-7-25 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
Medical Power Supplies | 2019-4-15 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
High Isolation Medical-Grade Converters | Video | 2020-5-4 |
RECOM Medical: High-grade DC/DC converters and compact AC/DC power supplies | Youtube Video | 2018-11-20 |