R15C2T25/R 2.5 W 隔离型 DC/DC 转换器是一种多功能解决方案,专为隔离栅极偏置电压而设计,特别适用于 IGBT、Si 和 SiC MOSFET 以及共源共栅 GaN 等晶体管。这款紧凑型转换器具有 13.5 - 18 VDC 的宽输入电压范围和可编程的不对称输出电压,确保在电力电子应用中实现精确控制和性能优化。凭借 5 kVAC/1 min 的高隔离电压、1.4 kVDC 工作电压、150 kV/μs 的高共模瞬态抗扰度 (CMTI),以及高达 125°C (0.5 W) 下的出色稳定性,即使在恶劣的高功率、高频开关环境下,该器件也能提供卓越的可靠性。超低隔离电容(低于 3.5 pF)可确保最大限度地减少跨隔离屏障的噪声传播。所有这些卓越的功能都封装在 7.5 x 12.83 mm SMD 紧凑外形中,使其成为满足所有隔离栅极偏置电压需求的理想选择。
| 特性 | R15C2T25/R-CT |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 2.5 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 13.5 - 18 |
| 输出路数 | Single/dual |
| 输出电流 1 (mA) | 100 |
| 输出电流 2 (mA) | -12 |
| 隔离电压 (kV) | 5 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | 36-Pin SSOP |
| 长度 (mm) | 12.83 |
| 宽度 (mm) | 7.5 |
| 高度 (mm) | 3.55 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 125 |
| 保护功能 | OLP, OTP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | PROGRAMMABLE |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 防潮袋 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R15C2T25_R.pdf | Datasheet | |
| R15C2T25R_Layout_EMI_Guidelines.pdf | 2024-12-12 | |
| R15C2T25R_EMI_EVM.zip | Gerber File | 2024-9-16 |
| RxxC2Txx.STEP | 2D/3D | 2023-11-21 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| SMD 电源模块提供灵活的栅极驱动偏置电压 | Official Press Release | 2024-10-30 |