高转换速率 SiC 晶体管驱动器需要具有高隔离电压和低隔离电容的 +20/-5 V 或 +15/-3 V 隔离式非对称电源。RxxPxxyyD 系列经过专门设计,可满足这一严苛要求,隔离电压为 6400 VDC,隔离电容 <10 pF。双路输出具有自动功率共享功能,因此 DC/DC 转换器可与等功率 (1 W + 1 W) 或等电流 (1.6 W + 0.4 W) 驱动器应用配用。内部变压器利用壶形铁芯从物理上将输入和输出绕组隔离,但转换器仍可安装到符合工业标准的 SIP7 封装中。RxxP2xxyyD 系列提供 5、12、15 或 24 V 的输入电压选项,并已通过最新标准 UL/IEC62368 安全认证。
特性 | R05P21509D/P |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 2 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 5 |
主输出电压(V) | 15 / -9 |
输出路数 | 双路 |
输出电流 1 (mA) | 67 |
输出电流 2 (mA) | -111 |
隔离电压 (kV) | 6.4 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP7 |
长度 (mm) | 19.5 |
宽度 (mm) | 9.8 |
高度 (mm) | 12.5 |
认证 | CB, EN 55022, EN 60601-1, EN 62368-1, UL 60950-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 90 |
保护功能 | SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 非稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RxxP2xxyy.pdf | Datasheet | |
RxxP21509D.STEP | 2D/3D | 2019-8-26 |