RxxC1TFxxS 系列是隔离型 DC/DC 转换器的最新突破。该系列采用超紧凑 5 x 4 mm SMD 封装且厚度仅为 1.18 mm,在同类产品中树立了新的尺寸和性能标准。提供 3 kVAC/1 s 隔离,3.3 V 或 5 V 可选输出电压,非常适合通信端口隔离、工业自动化、物联网和传感器隔离等应用。具有 3 V 至 5.5 V 的宽输入电压范围和最高可达 125°C(需降额)的环境温度范围,确保在各种环境下可靠工作。RxxC1TFxxS 系列通过其集成化解决方案简化了设计过程,尺寸紧凑且性能可靠,非常适合要求苛刻的电子系统。
特性 | R05C1TF05S-R |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 1 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 5 |
主输出电压(V) | 5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 200 |
隔离电压 (kV) | 3 |
安装类型 | SMD (无引脚) |
封装类型 | 12 pad LGA |
长度 (mm) | 5 |
宽度 (mm) | 4 |
高度 (mm) | 1.18 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 80 |
保护功能 | OLP, OTP, SCP |
微调引脚输出电压调整 | SELECTABLE |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装&卷装 |
卷带宽度 (mm) | 12 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
输出电压信息 | 3.3/5.0 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RxxC1TFxxS.pdf | Datasheet | |
R05C1TF05S_Layout_EMI_Guidelines.pdf | 2024-12-12 | |
RxxC1TFxxS_4LayerEVM.zip | Gerber File | 2024-9-16 |
R05C1TF05S-R.STEP | 2D/3D | 2024-2-23 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
树立 1 W 隔离型稳压 DC/DC 转换器新标准 | Official Press Release | 2024-4-9 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RxxC1TF: New standard set for a 1W isolated and regulated DC/DC | Youtube Video | 2024-4-9 |