R0.5ZX 与 R1SX 类似,但增加了一个内部线性稳压器,以提供精确、与负载无关的低噪声输出。输出还具有连续短路保护。如果出现持续过载或过温情况,输出将关闭,防止转换器损坏。一旦故障状态解除,输出将自动重新启动。典型应用包括用于传感器、总线接口以及测试和测量电路的隔离 5 V 电源。
特性 | R0.5ZX-0505/HP-Tray |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 0.5 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 5.0 |
主输出电压(V) | 5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 100.0 |
隔离电压 (kV) | 2.0 |
安装类型 | SMD |
封装类型 | 开放式 |
长度 (mm) | 15.24 |
宽度 (mm) | 11.1 |
高度 (mm) | 8.5 |
认证 | CB, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60950-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 85.0 |
保护功能 | SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 卷盘 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
R0.5ZX.pdf | Datasheet | |
R0.5ZX.step | 2D/3D | 2019-8-1 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| 2019-7-17 | |
| Blog Article | 2019-3-4 |
| Official Press Release | 2019-2-21 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Youtube Video | 2016-1-27 |