R0.5Z 系列 DC/DC 转换器设计用于隔离或转换电路板空间有限的 DC 电源轨。R0.5Z 系列与标准的非稳压 SMD 转换器大小相同,但它还集成了一个内部线性稳压器以提供稳定的输出电压,使其成为向逻辑电平或电源电压敏感电路供电的理想选择。
| 特性 | R0.5Z-0505 | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 0.5 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 5 | 
| 主输出电压(V) | 5 | 
| 输出路数 | 单路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 100 | 
| 隔离电压 (kV) | 1 | 
| 安装类型 | SMD | 
| 封装类型 | SMD 10 引脚 | 
| 长度 (mm) | 15.24 | 
| 宽度 (mm) | 10.7 | 
| 高度 (mm) | 7 | 
| 认证 | EN 60950-1, IEC 60950-1 | 
| 指令 | RoHS 2 (6/6) | 
| 包装类型 | 管装 | 
| 输出类型 | 稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| R0.5Z.pdf | Datasheet | |
| R0.5Z.step | 2D/3D | 2019-7-22 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| High Isolation Medical-Grade Converters | Video | 2020-5-4 |