R0.5S 和 R0.5D 转换器是封闭式开放框架类型,即此类转换器未进行封装。这些转换器通常用于需要 SMD 转换器的通用和工业低功耗隔离和电压匹配应用。该转换器系列具有 -40°C 至 +100°C 的扩展环境工作温度范围,无需降额,并具有连续短路保护功能(可选)。除了单路输出和双输出外,该系列转换器还可以预先包装为胶带和卷轴,非常适合与自动插入机一起使用。
| 特性 | R0.5D12-0515 | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 0.5 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 5 | 
| 主输出电压(V) | ± 15 | 
| 输出路数 | 双路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 17 | 
| 输出电流 2 (mA) | -17 | 
| 隔离电压 (kV) | 1 | 
| 安装类型 | SMD | 
| 封装类型 | SMD 12 引脚 | 
| 长度 (mm) | 15.24 | 
| 宽度 (mm) | 10.7 | 
| 高度 (mm) | 7 | 
| 认证 | CB, EN 55032, EN 60601-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 100 | 
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) | 
| 包装类型 | 管装 | 
| 质保 | 3 年 | 
| 输出类型 | 非稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| R0.5S_R0.5D.pdf | Datasheet | |
| R0.5D12.step | 2D/3D | 2019-7-22 |