R0.25S/E 系列 DC/DC 转换器旨在提供极高效率、低静态电流和更宽的工作温度范围。适用于电池供电、高效设计或高温应用。
| 特性 | R0.25S-0505/E-R |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 0.25 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 5 |
| 主输出电压(V) | 5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 50 |
| 隔离电压 (kV) | 1 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | SMD 5 引脚 |
| 长度 (mm) | 12.75 |
| 宽度 (mm) | 10.7 |
| 高度 (mm) | 7 |
| 认证 | EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
| 指令 | RoHS 2 (6/6) |
| 包装类型 | 管装&卷装 |
| 卷带宽度 (mm) | 24 |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R0.25S_E.pdf | Datasheet | |
| R0.25S_E.step | 2D/3D | 2019-7-22 |