R-REF03-CAN1

  • CAN 总线完全隔离解决方案
  • 包含电气隔离的 CAN 收发器 IS1042
  • 包含 R1SX-3.305/H - 具有 3 kVDC 隔离电压的 3.3 V 至 5 V 1 W DC-DC 转换器
  • 在 CAN FD 模式下,数据速率可达 5 Mbit
  • 输入和输出测试点
  • 符合 ISO11898-2 (2016) 标准

R-REF03-CAN1 参考板演示了由 R1SX-3.305/H 隔离式 DC/DC 转换器供电的 ISO1042 隔离式 CAN 收发器。只需一个 3.3 V 外部电源为参考板供电。绿色 LED 指示次级(CAN 总线)侧存在 VCC2 电源。设计师使用该参考板可以快速开发并分析隔离系统。

该参考板预设了一个“分离”终端网络(R2 和 R4),在 CAN 总线上配有共模电容器和额外的电容器(C7、C8 和 C9)以提供保护。它还提供了一个安装 120 欧姆电阻器 R3 的型号,可以与 EVM 一起作为终端线路端(CAN 为 120 欧姆阻抗双绞线电缆)。如果需要,还可以为 TVS 二极管 (D1) 和共模 (CM) 扼流圈 (L1) 等保护元件提供旁路。使用这些选项,客户可以安装所需的元件。

R1SX-3.305/H (U2) 的输出用于为数字隔离器 U1 的次级(CAN 总线)侧以及指示 VCC2 上存在电压的绿色 LED (LED1) 供电。VCC2 还装有一个 120 欧的电阻器 R7,以保持 VCC2 电压始终低于 5.3 V。由于参考板内部从 U2 的输出消耗约 80 mA 的电流,因此用户可以通过连接器引脚 J2-1 或测试点 TP10 使用约 120 mA 的电流为该参考板外部的电路供电。

特性 R-REF03-CAN1
Product Category DC/DC
功率(W) 1
隔离 隔离
输入电压(V) 3.3
主输出电压(V) 5
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 120
隔离电压 (kV) 3
封装类型 开放式
长度 (mm) 81.28
宽度 (mm) 44.96
高度 (mm) 18
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 100
包装类型 单盒

文件

标题 类型 日期
R-REF03-CAN1.pdf Datasheet
R-REF03-CAN1.step 2D/3D 2019-8-5
recom-gerber-files-r-ref03-can1.zip Gerber File 2018-8-10
  产品编号 Description
1 RECOM | R1SX-3.305/H-R | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
重点
1W DC/DC-Converter 'ECONOLINE' SMD OF 3kV unreg

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

技术支持

有关产品的技术问题,请与我们联系。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。