R-78T 是一款开关稳压器,具有宽输入电压范围和薄型设计 SMD 封装。标准型号提供三种输出电压:3.3 V、5 V 和 12 V。R-78T 具有 1.5 A 启动过载能力,可在许多应用中替代 1 A 或 1.5 A 稳压器。这些模块具有三种不同的封装形式,以便与现有解决方案引脚兼容,但成本更低。
特性 | R-78T3.3-1.0/AC-R |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 3.3 |
隔离 | 非隔离 |
输入电压(V) | 7 - 42 |
主输出电压(V) | 3.3 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 1000 |
安装类型 | SMD |
封装类型 | 开放式 |
长度 (mm) | 23 |
宽度 (mm) | 27.2 |
高度 (mm) | 10 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 55 |
电流(A) | 1 |
保护功能 | SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装&卷装 |
卷带宽度 (mm) | 44 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
R-78T-1.0.pdf | Datasheet | |
R-78T-1.0_AC.STP | 2D/3D | 2017-6-1 |