R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1

  • R-78S3.3-0.1-EVM-1 的配件
  • 与 STLCS01V1 结合使用

R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1 分线板与 ST Microelectronics STEVAL STLCS01V1 SensorTile 模块和 R-78S3.3-0.1-EVM-1 评估模块配合使用,以演示使用 SensorTile 模块的物联网应用。SensorTile 模块的功能包括 MEMS 数字麦克风、3D 加速度计和陀螺仪、3D 磁力计、MEMS 气压传感器和环境温度。

特性 R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1
Product Category DC/DC
长度 (mm) 25
宽度 (mm) 20
高度 (mm) 2
包装类型 气囊

文件

标题 类型 日期
R-78S3.3-0.1-EVM-1_STM-1.pdf Datasheet
recom-gerber-files-r-78s3.3-0.1-evm-1-stm-1.zip Gerber File 2017-11-21
  产品编号 Description
1 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1 | DC/DC, 0.33W, Single Output
R-78S3.3-0.1 Evaluation Module

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

技术支持

有关产品的技术问题,请与我们联系。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。