R-78E 系列是一款开关稳压器模块,旨在提供开关稳压器的所有优势(高效率、宽输入范围、精确的输出电压调节),但批量生产成本较低。由于 R-78E 系列产品的效率最高可达 95%,因此无需散热器。紧凑型 TO-220 兼容 SIP3 封装,尺寸仅为 11.6 x 8.5 x 10.4 mm,因此可以有效节省有限的电路板空间。
| 特性 | R-78E9.0-0.5 |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 4.5 |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输入电压(V) | 12 - 28 |
| 主输出电压(V) | 9 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 500 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP3 |
| 长度 (mm) | 11.6 |
| 宽度 (mm) | 8.5 |
| 高度 (mm) | 10.4 |
| 认证 | EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 85 |
| 电流(A) | 0.5 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R-78E-0.5.pdf | Datasheet | |
| R-78E-0.5.STEP | 2D/3D | 2019-8-26 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 隔离式 1W 和 2W 转换器可满足多种应用需求 | Blog Article | 2023-6-2 |
| Light Rail Gets A Go-Ahead / Railway Power Supply For Rail Crossing Signal | Case Study | 2022-12-22 |
| How to avoid financial and legal disaster by correctly sourcing your components | Landingpage | 2019-2-6 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R-78/RPM Series Modular Switching Regulators - Digikey | Video | 2020-5-18 |
| RECOM R-78 Switching Regulator Demo | Arrow.com | Youtube Video | 2018-1-25 |