R-78E 系列是一款开关稳压器模块,旨在提供开关稳压器的所有优势(高效率、宽输入范围、精确的输出电压调节),但批量生产成本较低。由于 R-78E 系列产品的效率最高可达 95%,因此无需散热器。紧凑型 TO-220 兼容 SIP3 封装,尺寸仅为 11.6 x 8.5 x 10.4 mm,因此可以有效节省有限的电路板空间。
特性 | R-78E12-0.5 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 6.0 |
隔离 | 非隔离 |
输入电压(V) | 15.0 - 28.0 |
主输出电压(V) | 12 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 500.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP3 |
长度 (mm) | 11.6 |
宽度 (mm) | 8.5 |
高度 (mm) | 10.4 |
认证 | EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 85.0 |
电流(A) | 0.5 |
保护功能 | SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
recom-certificate-rohs-2.1.pdf | ||
R-78E-0.5.pdf | Datasheet | |
R-78E-0.5.STEP | 2D/3D | 2019-8-26 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
Light Rail Gets A Go-Ahead / Railway Power Supply For Rail Crossing Signal | Case Study | 2022-12-22 |
Low Cost High Quality DC/DC Converters | 2019-3-12 | |
How to avoid financial and legal disaster by correctly sourcing your components | Landingpage | 2019-2-6 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
R-78/RPM Series Modular Switching Regulators - Digikey | Video | 2020-5-18 |
RECOM R-78 Switching Regulator Demo | Arrow.com | Youtube Video | 2018-1-25 |