R-78CK-0.5 是 RECOM 的一款非隔离式 DC/DC 转换器。这款 0.5 A 开关稳压器是一款紧凑且高效的解决方案,具有 5 V 至 40 V 的宽输入范围。凭借高达 96% 的效率,无需散热器,可在高达 100°C 的环境温度下工作,从而节省空间和能源。其引脚与 LM78xx 线性器件兼容,因此可以轻松集成到现有设计中。该转换器还具有短路保护、热关断以及低纹波和低噪声等特性,确保性能稳定。通过 IEC/EN62368-1 认证,是一款适用于各种应用的多功能解决方案。R-78CK 的固定输出电压为 3.3 V、5 V、12 V 和 15 V,不仅特别易于使用,并且可根据要求提供其他电压。该转换器还可以用作正负转换器,非常适合在需要负电压源的电路中使用。
特性 | R-78CK15-0.5 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 7.5 |
隔离 | 非隔离 |
输入电压(V) | 18.0 - 40.0 |
主输出电压(V) | 15 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 500.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP3 |
长度 (mm) | 11.5 |
宽度 (mm) | 7.55 |
高度 (mm) | 10.2 |
认证 | CB, EN 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 98.0 |
电流(A) | 0.5 |
保护功能 | SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
R-78CK-0.5.pdf | Datasheet | |
R-78CK-0.5.stp | 2D/3D | 2023-7-19 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
R-78 系列 0.5 A 开关稳压器再升级 | Official Press Release | 2023-8-30 |