R-78Bxx-2.0 系列高效开关稳压器非常适合替代 78xx 线性稳压器,并且引脚兼容。高达 96% 的效率意味着只有极少数能量会作为热量浪费。在 -40°C 至 70°C 的温度范围内均可提供全功率,无需散热器及其带来的额外空间和安装成本。高达 32 VDC 的输入电压、1.2 V 至 15 V 的输出电压、低纹波、低噪声系数且典型值通常仅为 50 mA 的短路输入电流,这些特性使得这款多功能转换器系列的规格更加完善。
| 特性 | R-78B9.0-2.0 |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 18 |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输入电压(V) | 11 - 32 |
| 主输出电压(V) | 9 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 2000 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP3 |
| 长度 (mm) | 11.5 |
| 宽度 (mm) | 8.5 |
| 高度 (mm) | 17.5 |
| 认证 | CB, EN 55024, EN 55032, EN 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 70 |
| 电流(A) | 2 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R-78B-2.0.pdf | Datasheet | |
| R-78B-2.0.STEP | 2D/3D | 2021-10-13 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Universal Power For Highly Flexible Train Displays / Passenger Information Displays | Case Study | 2022-12-22 |