R-78Bxx-1.0 系列高效开关稳压器非常适合替代 78xx 线性稳压器,并且引脚兼容。高达 97% 的效率意味着只有极少数能量会作为热量浪费,因此无需任何散热器及其带来的额外空间和安装成本。L 型版本配有 90° 引脚,可以直接替换对元件高度有严格要求的扁平式稳压器。低纹波、低噪声系数且典型值通常仅为 10 mA 的短路输入电流,这些特性使得这款多功能转换器系列的规格更加完善。
| 特性 | R-78B6.5-1.0 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 6.5 |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输入电压(V) | 9 - 32 |
| 主输出电压(V) | 6.5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 1000 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP3 |
| 长度 (mm) | 11.5 |
| 宽度 (mm) | 8.5 |
| 高度 (mm) | 17.5 |
| 认证 | EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 71 |
| 电流(A) | 1 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R-78B-1.0.pdf | Datasheet | |
| R-78B-1.0.step | 2D/3D | 2019-7-22 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| High Isolation Medical-Grade Converters - Digikey | Video | 2020-5-4 |
| RECOM R-78 Switching Regulator Demo | Arrow.com | Youtube Video | 2018-1-25 |