R-78xx 系列高效开关稳压器非常适合替代 78xx 线性稳压器,并且引脚兼容。高达 97% 的效率意味着只有极少数能量会作为热量浪费,因此无需任何散热器及其带来的额外空间和安装成本。这个多功能转换器系列包含低纹波和低噪声系数以及短路、过载和过温保护等诸多功能,提供多种规格配置可选。R-78xx-0.5 已通过 EN55032 EMC 标准和 IEC/EN-60950-1 + AM2 安全标准认证。
| 特性 | R-789.0-0.5 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 4.5 |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输入电压(V) | 11 - 32 |
| 主输出电压(V) | 9 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 500 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP3 |
| 长度 (mm) | 11.5 |
| 宽度 (mm) | 7.55 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 认证 | EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 71 |
| 电流(A) | 0.5 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R-78-0.5.pdf | Datasheet | |
| R-78-0.5.step | 2D/3D | 2019-7-22 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R-78/RPM Series Modular Switching Regulators | Video | 2020-5-8 |
| RECOM R78 Series | Youtube Video | 2015-1-26 |