R-78xx-1.0 系列开关稳压器非常适合替代 1 A 78xx 线性稳压器,并且引脚兼容。高达 94% 的效率意味着只有极少数能量会作为热量浪费,因此无需任何散热器及其带来的额外空间和安装成本。
特性 | R-785.0-1.0 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 5.0 |
隔离 | 非隔离 |
输入电压(V) | 6.5 - 18.0 |
主输出电压(V) | 5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 1000.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP3 |
长度 (mm) | 11.5 |
宽度 (mm) | 7.55 |
高度 (mm) | 10.2 |
认证 | EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 85.0 |
电流(A) | 1.0 |
保护功能 | SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
recom-certificate-rohs-2.1.pdf | ||
R-78-1.0.pdf | Datasheet | |
R-78-1.0.step | 2D/3D | 2019-7-22 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
R-78/RPM Series Modular Switching Regulators | Video | 2020-5-8 |
RECOM R78 Series | Youtube Video | 2015-1-26 |