R-6xxx 系列是一款高性能 1.5 V 至 15 V (18 V)、1.1 A 至 2 A、12 引脚 SIP(单列直插式封装)开关稳压器。同步整流的效率最高可达 97%。短路保护功能将短路输入电流降至 50 mA 以下。
| 特性 | R-629.0P |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 30 |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输入电压(V) | 11 - 32 |
| 主输出电压(V) | 3.3 ‐ 15 |
| 输出电压范围(V) | 3.3 - 15 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 2000 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP12 |
| 长度 (mm) | 32.2 |
| 宽度 (mm) | 9.1 |
| 高度 (mm) | 15 |
| 认证 | EN 60950-1, IEC 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 85 |
| 电流(A) | 2 |
| 保护功能 | SCP |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R-6.pdf | Datasheet | |
| R-6xxxP.step | 2D/3D | 2019-7-22 |